Asennussarja,sis. kaapelin 3 m, LCP31
134B0557
Sisältää 3 m:n kaapelin, paneelikiinnikkeen, tiivisteen ja kiinnikkeet
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Sisältää 3 m:n kaapelin, paneelikiinnikkeen, tiivisteen ja kiinnikkeet
Bruttopaino | 0.5 kg |
Nettopaino | 0.2 kg |
Volume | 0.768 l |
Bruttopaino | 0.5 kg |
Nettopaino | 0.2 kg |
Volume | 0.768 l |
Näytön liitäntä | (AX) No options |
Tehoalue |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Tuoteryhmä | (FCM) VLT® taaj.muutt.moottori |
VLT® tuotesarja | (106) VLT DriveMotor |
Näytön liitäntä | (AX) No options |
Tehoalue |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Tuoteryhmä | (FCM) VLT® taaj.muutt.moottori |
VLT® tuotesarja | (106) VLT DriveMotor |
Frame Size |
MH2 MH1 MH3 |
Optiot | Ei lisävarusteita |
Sarja | VLT DriveMotor |
Teho |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 0.55 kW /0.75 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 4.0 kW /5.5 HP 2.2 kW /3.0 HP 0.75 kW /1.0 HP |
Frame Size |
MH2 MH1 MH3 |
Optiot | Ei lisävarusteita |
Sarja | VLT DriveMotor |
Teho |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 0.55 kW /0.75 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 4.0 kW /5.5 HP 2.2 kW /3.0 HP 0.75 kW /1.0 HP |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |