Pääsäädin CF2
Pääsäädin CF2
Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Customer Service Center

CF-MC+ 24V PÄÄSÄÄDIN 10 PIIRIÄ

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.16 kg
Nettopaino 1.11 kg
EAN 5702425081507

 

IP-suojausluokka IP 30
Jäähdytys Kyllä
Kattilan rele Kyllä
Kuvaus CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24
Langaton yhteys (m) [Maks.] 30 m
Lähetystaajuus [MHz] 868.42 MHz
Lähtöjen määrä (kpl) 10 pc
Pinta-asennus Kyllä
Pumpun rele Kyllä
Syöttöjännitealue [V] AC 230 V
Teho lähtöä kohti (VA) [Maks.] 35 VA
Tuoteryhmä Lattialämmityksen säätimet
Tuotteen nimi Pääsäädin, 10 lähtöä
Tyyppi Pääsäädin CF2
Uppoasennus Ei
Valmiustilarele Kyllä
Viikkoajastus Kyllä

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services