Lisävarusteet, Helppo asentaa

19805746

Sähkönumero: 0431287

Etäisyyskiinnike itserajoittuviin kaapeleihin

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.1 Kilogram
Nettopaino 0.099 Kilogram
Määrä 0.105 Liter
EAN 5703435010501

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Etäisyyskiinnike itserajoittuviin kaapeleihin
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Käytetään tuotteelle DEVIiceguard™ (B)
DEVIiceguard™ (T)
DEVIiceguard™ 18 Readymade
Käyttökohde Lämmin käyttövesi
Roof frost protection
Pakkauksen korkeus [mm] 70 mm
Pakkauksen leveys [mm] 5 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 300 mm
Pakkausmäärä 1
Tuotekuvaus Etäisyyskiinnike
Tuoteryhmä Accessories
Tyyppi Easy Installation
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOODI 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality