Lämmityskaapelit, DEVIiceguard™ 18 readymade, 18W/m@10°C, 23.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230
98300841
Sähkönumero: 8169532
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva
Bruttopaino | 3.67 Kg |
Nettopaino | 3.633 Kg |
Volume | 20.649 Liter |
EAN | 5703466202739 |
Bruttopaino | 3.67 Kg |
Nettopaino | 3.633 Kg |
Volume | 20.649 Liter |
EAN | 5703466202739 |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -50 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 Käyttövalmis 23m 414W @0°C 230V |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hyväksyntä |
CE UkrTEST |
Hyväksyntästandardi | DIN VDE 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen eristys | TPE |
Kaapeli kelalla | Ei |
Kaapelin korkeus [mm] | 5.8 mm |
Kaapelin leveys [mm] | 11.3 mm |
Kaapelin pituus [m] | 23 m |
Kaapelin teho [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kaapelin teho [W@°C] | 414W@10°C |
Kaapelisuojus | Tinattu kuparipunos |
Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
Käyttökohde | Roof frost protection |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Liitoskaapeli | Kyllä |
Liitoskaapeli, koko [mm²] | 1.5 mm² |
Liitoskaapelin johdin, kpl | 1 |
Liitoskaapelin pituus [m] | 5 m |
Liitoskaapelin tyyppi | DTCL |
Lyijytön | Kyllä |
Lämmitysperiaate | Itserajoittuva |
Määrämittaan leikattava | Ei |
Pakkauksen korkeus [mm] | 143 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 380 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 380 mm |
Palamista hidastava | Kyllä |
Sertifioinnin suorittanut yritys | Intertek Semko |
Suojapunos, peitto [%] [Min.] | 80 % |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 50 mm |
Takuu [vuosi] | 5 |
Tuoteryhmä | Heating Cables |
Tuoteversio | Ready-made |
Tyyppi | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
Täytemateriaali | TPE |
UK RoHS compliance | Yes |
Ulkovaipan väri | Musta |
Ulkovaippa | TPE, UV protected |
UNSPSC-KOODI | 26121601 |
UV-suojattu | Kyllä |
Warranty type | 5-year product warranty |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -50 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 Käyttövalmis 23m 414W @0°C 230V |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hyväksyntä |
CE UkrTEST |
Hyväksyntästandardi | DIN VDE 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen eristys | TPE |
Kaapeli kelalla | Ei |
Kaapelin korkeus [mm] | 5.8 mm |
Kaapelin leveys [mm] | 11.3 mm |
Kaapelin pituus [m] | 23 m |
Kaapelin teho [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kaapelin teho [W@°C] | 414W@10°C |
Kaapelisuojus | Tinattu kuparipunos |
Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
Käyttökohde | Roof frost protection |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Liitoskaapeli | Kyllä |
Liitoskaapeli, koko [mm²] | 1.5 mm² |
Liitoskaapelin johdin, kpl | 1 |
Liitoskaapelin pituus [m] | 5 m |
Liitoskaapelin tyyppi | DTCL |
Lyijytön | Kyllä |
Lämmitysperiaate | Itserajoittuva |
Määrämittaan leikattava | Ei |
Pakkauksen korkeus [mm] | 143 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 380 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 380 mm |
Palamista hidastava | Kyllä |
Sertifioinnin suorittanut yritys | Intertek Semko |
Suojapunos, peitto [%] [Min.] | 80 % |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 50 mm |
Takuu [vuosi] | 5 |
Tuoteryhmä | Heating Cables |
Tuoteversio | Ready-made |
Tyyppi | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
Täytemateriaali | TPE |
UK RoHS compliance | Yes |
Ulkovaipan väri | Musta |
Ulkovaippa | TPE, UV protected |
UNSPSC-KOODI | 26121601 |
UV-suojattu | Kyllä |
Warranty type | 5-year product warranty |