Lämmityskaapelit, DEVIflex™ 18T, 18 W/m, 170.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

140F1402

Sähkönumero: 8109124

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen

Tuotetiedot

Bruttopaino 10.006 Kg
Nettopaino 8.866 Kg
Volume 30.842 Liter
EAN 5703466226292

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIflex 18T 3050W 230V 170m
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
UkrTEST
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Johtimen eristys XLPE
Kaapeli kelalla Ei
Kaapelin halkaisija [mm] 6.9 mm
Kaapelin pituus [m] 170 m
Kaapelin teho [W/m] 18 W/m
Kaapelin vastus [Ohm] 17.3
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100 %
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 60 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko [mm²] 2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 3
Liitoskaapelin pituus [m] 2.3 m
Liitoskaapelin tyyppi DTCL
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 3050 W
Muodonmuutoslujuus [N] 1500 N
Määrämittaan leikattava Ei
Pakkauksen korkeus [mm] 207 mm
Pakkauksen leveys [mm] 386 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 386 mm
Palamista hidastava Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
UkrTEST
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 42 mm
Takuu [vuosi] 20
Tarvikesarja No
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Ready-made
Tyyppi DEVIflex™ 18T
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Punainen
Ulkovaippa PVC
UNSPSC-KOODI 26121601
UV-suojattu Ei
Vetolujuus [N] 500 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality