Lämmityskaapelit, DEVIcomfort™ 10T, 10 W/m, 81.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230
87101114
Sähkönumero: 8169478
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Bruttopaino | 3.64 Kg |
Nettopaino | 3.604 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466179949 |
Bruttopaino | 3.64 Kg |
Nettopaino | 3.604 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466179949 |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIcomfort 10T 800W 230V 81m ja Flexpipe-suojaputken päätytulppa |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
Elementti IP-luokka | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Hyväksyntä |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen eristys | FEP |
Kaapeli kelalla | Ei |
Kaapelin halkaisija [mm] | 4 mm |
Kaapelin pituus [m] | 81 m |
Kaapelin teho [W/m] | 10 W/m |
Kaapelin vastus [Ohm] | 66.2 |
Kaapelisuojus | Alumiinifolio 100 % |
Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
Käyttökohde | Floor heating |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
Liitoskaapeli | Kyllä |
Liitoskaapeli, koko [mm²] | 1 mm² |
Liitoskaapeli, kpl | 1 |
Liitoskaapelin johdin, kpl | 2 |
Liitoskaapelin pituus [m] | 4 m |
Liitoskaapelin tyyppi | DTWB |
Lyijytön | Kyllä |
Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
Lämmönluovutus [W] | 800 W |
Muodonmuutoslujuus [N] | 600 N |
Pakkauksen korkeus [mm] | 92 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 386 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 386 mm |
Palamista hidastava | Kyllä |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Sertifioinnin suorittanut yritys |
Intertek Semko UkrTEST |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 25 mm |
Takuu [vuosi] | 20 |
Tarvikesarja |
Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta Suojaputki siirto KK1-E5 Kuumaliimapuikko Anturin päätytulppa, messinki suojaputkelle ø6,7 |
Tuoteryhmä | Heating Cables |
Tuoteversio | Ready-made |
Tyyppi | DEVIcomfort™ 10T |
UK RoHS compliance | Yes |
Ulkovaipan väri | Punainen |
Ulkovaippa | PVC |
UNSPSC-KOODI | 40101830 |
UV-suojattu | Ei |
Vetolujuus [N] | 120 N |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIcomfort 10T 800W 230V 81m ja Flexpipe-suojaputken päätytulppa |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
Elementti IP-luokka | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Hyväksyntä |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen eristys | FEP |
Kaapeli kelalla | Ei |
Kaapelin halkaisija [mm] | 4 mm |
Kaapelin pituus [m] | 81 m |
Kaapelin teho [W/m] | 10 W/m |
Kaapelin vastus [Ohm] | 66.2 |
Kaapelisuojus | Alumiinifolio 100 % |
Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
Käyttökohde | Floor heating |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
Liitoskaapeli | Kyllä |
Liitoskaapeli, koko [mm²] | 1 mm² |
Liitoskaapeli, kpl | 1 |
Liitoskaapelin johdin, kpl | 2 |
Liitoskaapelin pituus [m] | 4 m |
Liitoskaapelin tyyppi | DTWB |
Lyijytön | Kyllä |
Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
Lämmönluovutus [W] | 800 W |
Muodonmuutoslujuus [N] | 600 N |
Pakkauksen korkeus [mm] | 92 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 386 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 386 mm |
Palamista hidastava | Kyllä |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Sertifioinnin suorittanut yritys |
Intertek Semko UkrTEST |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 25 mm |
Takuu [vuosi] | 20 |
Tarvikesarja |
Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta Suojaputki siirto KK1-E5 Kuumaliimapuikko Anturin päätytulppa, messinki suojaputkelle ø6,7 |
Tuoteryhmä | Heating Cables |
Tuoteversio | Ready-made |
Tyyppi | DEVIcomfort™ 10T |
UK RoHS compliance | Yes |
Ulkovaipan väri | Punainen |
Ulkovaippa | PVC |
UNSPSC-KOODI | 40101830 |
UV-suojattu | Ei |
Vetolujuus [N] | 120 N |
Warranty type | 20-year full service warranty |