Lämmityskaapelit, DEVIcomfort™ 10T, 10 W/m, 20.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

87101102

Sähkönumero: 8169472

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.212 Kg
Nettopaino 1.2 Kg
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466179888

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIcomfort 10T 200W 230V 20m ja Flexpipe-suojaputken päätytulppa
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
UkrTEST
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Johtimen eristys FEP
Kaapeli kelalla Ei
Kaapelin halkaisija [mm] 4 mm
Kaapelin pituus [m] 20 m
Kaapelin teho [W/m] 10 W/m
Kaapelin vastus [Ohm] 264.5
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100 %
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Floor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 85 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko [mm²] 1 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 2
Liitoskaapelin pituus [m] 4 m
Liitoskaapelin tyyppi DTWB
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 200 W
Muodonmuutoslujuus [N] 600 N
Pakkauksen korkeus [mm] 54 mm
Pakkauksen leveys [mm] 386 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 386 mm
Palamista hidastava Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
UkrTEST
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 25 mm
Takuu [vuosi] 20
Tarvikesarja Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta
Suojaputki siirto KK1-E5
Kuumaliimapuikko
Anturin päätytulppa, messinki suojaputkelle ø6,7
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Ready-made
Tyyppi DEVIcomfort™ 10T
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Punainen
Ulkovaippa PVC
UV-suojattu Ei
Vetolujuus [N] 120 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality