RA/VL-anturit, RA 2950, Kaasu, Anturin tyyppi: Sisäänrakennettu anturi, 5 °C - 26 °C, RAVL

013G2950

LVI: 4035254

Jäätymissuojaus, lämpötilan asetuspisteen rajoitus- ja lukitus, soveltuu vanhemmille Danfoss RA/VL 26 mm:n venttiileille

Tuotteesta on uudempi parannettu versio, suosittelemme tutustumaan tuotteeseen.
Korvaava tuote

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.144 Kg
Nettopaino 0.144 Kg
Volume 0.281 Liter
EAN 5702420048055

 

Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] 26 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] 5 °C
Anturin rakenne RA/VL 2000
Anturin tyyppi Sisäänrakennettu anturi
Anturin versio RA 2950
Anturin väliaine Kaasu
Description Jäätymissuojaus, lämpötilan asetuspisteen rajoitus- ja lukitus, soveltuu vanhemmille Danfoss RA/VL 26 mm:n venttiileille
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Huonelämpötilan rajoitus Kyllä
In scope of WEEE and contain batteries No
Jäätymissuojaus Kyllä
Kapillaariputken pituus (m) [Maks.] 0 m
Kytkentätyyppi anturille Puristusrengas
Kytkentätyyppi venttiilille RAVL
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sarjan sisältö Anturi
Sulkutoiminto Ei
Tuoteryhmä Radiator Sensors
Tyyppi RA/VL Sensors
UNSPSC-KOODI 40101801
Väri Valkoinen RAL 9016

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality