Anturiliitäntä |
M22x1 / R3/4, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan |
Aukkojen määrä |
2 |
Description |
AVTQ PN16 15/1,6 40C kierre, paluu, l-p |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Impulssiputken materiaali |
Kupari, materiaalinro 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapillaariputken pituus (m) |
1 m |
Kartion/istukan tiivistemateriaali |
EPDM / ruostumaton teräs 1.4571 |
Kavitointikerroin |
0.6 |
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] |
50 °C |
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] |
-20 °C |
Kvs-arvot (m³/h) |
1.6 m³/h |
Liitostyypit |
Ulkokierre |
Liitäntästandardi |
ISO 228/1 |
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] |
15 mm |
Lämpötila-anturin materiaali |
Kupari, materiaalinro 2.0090 |
Lämpötila-anturin pituus [mm] |
90 mm |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] |
60 °C |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] |
45 °C |
Läpimitta [mm] |
15 mm |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] |
6 bar |
Rakennepaine [bar] |
16 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktioaika, auki [s] |
4 " |
Reaktioaika, kiinni [s] |
4 " |
Sallitut virtausaineet |
District heating/cooling circulation water |
SCIP-asiakirjan nro |
00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f |
SCIP-asiakirjan tuotenimi |
AVTQ3 |
Säätökalvon materiaali |
EPDM |
Säätösuhde |
100:1 |
Toiminta |
Menoveden lämpötilasäädin |
Toiminto, VSP - P |
Ei |
Toiminto, VSP - Q |
Ei |
Toiminto, VSP - T |
Ei |
Tuoteryhmä |
Temperature controllers |
Tyyppi |
AVTQ |
Vaihtoehtoiset virtausaineet |
Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
Vaihtoehtoiset virtausaineet 2, LKV |
Lämmin käyttövesi (klooripitoisuus (Cl) enintään 200 PPM) |
Venttiili-istukan materiaali |
CrNi-teräs, materiaalinro 1.4404 |
Venttiilikartion materiaali |
EPDM-kumi |
Venttiilirungon materiaali |
Rg5, materiaalinro 2.1096.01 |
Virtaaman ominaiskäyrä |
Jaettu |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] |
100 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] |
2 °C |
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] |
130 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] |
10 |
Virtausaineen pH [Min.] |
7 |
Vuotonopeus [% Kvs] |
0.05 |
Yhdekoko |
G 3/4 A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] |
70 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] |
0 °C |