ST-1
ST-1

ST-1TERMOSTAATTI

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.46 kg
Nettopaino 0.46 kg
EAN 5702421715000

 

Anturiliitäntä R ½
Anturin lämpötila (°C) [Maks.] 130 °C
Anturitaskun materiaali Messinki Ms 58 / kupari
Asennusasento Ei rajoitusta
Kaapeliläpivienti Pg 20
Koskettimen induktiivinen kuorma [A] 2.5 A
Koskettimen kolmivaiheinen kuorma [A] 7 A
Koskettimen resistiivinen kuorma [A] 10 A
Koskettimet Ag 1000/1000
Kotelointiluokka IP40
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] 80 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] -15 °C
Kuvaus Turvatermostaatti, ST-1
Lopetustarkkuus [K] [Maks.] 6
Lopetustarkkuus [K] [Min.] 0
Lämpötila-anturien määrä 2
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] 9 mm
Lämpötila-anturin pituus [mm] 100 mm
Nollauksen lämpötilaero, STW Automaattinen
Nollauksen lämpötilaero, TR Automaattinen
Paine-ero, STW [K] 12 (+/- 3)
Paine-ero, TR [K] 4 (+/- 1)
Rakennepaine [bar] 10 bar
Sallitut virtausaineet Virtausaine
STW-turvatermostaatin asetus [°C] [Maks.] 120 °C
STW-turvatermostaatin asetus [°C] [Min.] 100 °C
TR-termostaatin asetus [°C] [Maks.] 120 °C
TR-termostaatin asetus [°C] [Min.] 30 °C
Tuoteryhmä Turvatermostaatit
Tyyppi ST-1
Valmistajan nimi Danfoss
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] 80 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -15 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 80 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services