VRH 30 10-40 bar
180G0029
Virtaus [gpm] [maks.]: 7.900, Virtaus [l/min] [maks.]: 30.000, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Virtaus [gpm] [maks.]: 7.900, Virtaus [l/min] [maks.]: 30.000, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig
Bruttopaino | 0.61 kg |
Nettopaino | 0.58 kg |
Bruttopaino | 0.61 kg |
Nettopaino | 0.58 kg |
Kuvaus | VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 40 barg |
Käyttöpaine [barg] [min.] | 10 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 580 psig |
Käyttöpaine [psig] [min.] | 145 psig |
Liitäntästandardi | BSP |
Runkomateriaali | AISI 304 |
Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/8 in |
Tuoteryhmä | Valve |
Tuotteen nimi | Pressure operated valves |
Tyyppi | VRH |
Tyyppimerkintä | VRH 30 10-40 bar |
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 in |
Virtaus [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 30 L/min |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
Kuvaus | VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 40 barg |
Käyttöpaine [barg] [min.] | 10 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 580 psig |
Käyttöpaine [psig] [min.] | 145 psig |
Liitäntästandardi | BSP |
Runkomateriaali | AISI 304 |
Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/8 in |
Tuoteryhmä | Valve |
Tuotteen nimi | Pressure operated valves |
Tyyppi | VRH |
Tyyppimerkintä | VRH 30 10-40 bar |
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 in |
Virtaus [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 30 L/min |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |