Valve, VPH 15 E NO
Valve, VPH 15 E NO

180G0040

Käyttöpaine [barg] [min.]: 25, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [min.]: 360, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2030

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.2 kg
Nettopaino 3.05 kg

 

Flow [l/min] 15 L/min
Kuvaus VPH15E POWERPACK VALVE NO 25-140B
Käyttöpaine [barg] [maks.] 140 barg
Käyttöpaine [barg] [min.] 25 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.] 2030 psig
Käyttöpaine [psig] [min.] 360 psig
Liitäntästandardi BSP
Runkomateriaali AISI 304
Tuloliitännän koko [tuuma] 3/8 in
Tuoteryhmä Valve
Tuotteen nimi Solenoid operated valves
Tyyppi VPH
Tyyppimerkintä VPH 15 E NO
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] 3/8 in
Virtaus [gpm] 4 gal/min
Virtaus [gpm] [maks.] 5.28 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.] 20 L/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -30 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] 122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] -22 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality