Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 83 tuotetta
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial
Virtaus [gpm] [maks.]: 40.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 150.00, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2000, Liitäntästandardi: NPT, Tuloliitännän koko [tuuma]: 1 ", Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 1 "
Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial
Virtaus [gpm] [maks.]: 16.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 60.00, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 160, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2400, Liitäntästandardi: BSP, Tuloliitännän koko [tuuma]: 3/4, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 1/2
Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial
Virtaus [gpm] [maks.]: 16.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 60.00, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2000, Liitäntästandardi: BSP
Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial
Virtaus [gpm] [maks.]: 16.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 60.00, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 160, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2400, Liitäntästandardi: BSP, Tuloliitännän koko [tuuma]: 3/4, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 1/2
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial
Virtaus [gpm] [maks.]: 8.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 30.00, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 160, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2400, Liitäntästandardi: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial
Virtaus [gpm] [maks.]: 8.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 30.00, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 160, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2400, Liitäntästandardi: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial
Virtaus [gpm] [maks.]: 16.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 60.00, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 160, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2400, Liitäntästandardi: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial
Virtaus [gpm] [maks.]: 8.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 30.00, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 160, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2400, Liitäntästandardi: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial
Virtaus [gpm] [maks.]: 16.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 60.00, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 160, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2400, Liitäntästandardi: BSP