Accessory, Nozzle
180Z1944
0.142, Virtaus [gpm]: 0.037, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 70, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1000, AISI 303, 12/24 UNC
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
0.142, Virtaus [gpm]: 0.037, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 70, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1000, AISI 303, 12/24 UNC
Bruttopaino | 0.01 kg |
Nettopaino | 0.01 kg |
Bruttopaino | 0.01 kg |
Nettopaino | 0.01 kg |
Aukon koko [in] | 0.013 in |
Flow [gph] | 2.22 gal/h |
Flow [l/h] | 8.5 L/h |
Flow [l/min] | 0.142 L/min |
Kuvaus | Water mist nozzles with anti-drip |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 70 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1000 psig |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Spray angle | 60º |
Suuttimen koko [mm] | 0.33 mm |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Nozzles |
Tyyppi | Nozzle |
Tyyppimerkintä | Nozzle |
Virtaus [gpm] | 0.037 gal/min |
Aukon koko [in] | 0.013 in |
Flow [gph] | 2.22 gal/h |
Flow [l/h] | 8.5 L/h |
Flow [l/min] | 0.142 L/min |
Kuvaus | Water mist nozzles with anti-drip |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 70 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1000 psig |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Spray angle | 60º |
Suuttimen koko [mm] | 0.33 mm |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Nozzles |
Tyyppi | Nozzle |
Tyyppimerkintä | Nozzle |
Virtaus [gpm] | 0.037 gal/min |