Accessory, Nozzle
Accessory, Nozzle

180Z1937

3.130, Virtaus [gpm]: 0.830, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 130, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.01 kg
Nettopaino 0.01 kg

 

Flow [gph] 49.8 gal/h
Flow [l/h] 188 L/h
Flow [l/min] 3.13 L/min
Kuvaus Water Mist Nozzles
Käyttöpaine [barg] [maks.] 130 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.] 1900 psig
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Spray angle 60º
Tuoteryhmä Accessory
Tuotteen nimi Nozzles
Tyyppi Nozzle
Tyyppimerkintä Nozzle
Virtaus [gpm] 0.83 gal/min

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality