Accessory, Hose and fitting
180B3209
Pituus [mm]: 38, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 80, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1160
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Pituus [mm]: 38, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 80, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1160
Bruttopaino | 0.28 kg |
Nettopaino | 0.24 kg |
Bruttopaino | 0.28 kg |
Nettopaino | 0.24 kg |
Inside thread | M42 |
Kuvaus | Pump connections |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 80 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1160 psig |
Outside thread | 3/4 in |
Pituus [in] | 1.5 in |
Pituus [mm] | 38 mm |
Runkomateriaali | Duplex |
To be used for | APP 1.5-3.5 |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Hoses and connectors |
Tyyppi | Hose and connector |
Tyyppimerkintä | Hose and fitting |
Inside thread | M42 |
Kuvaus | Pump connections |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 80 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1160 psig |
Outside thread | 3/4 in |
Pituus [in] | 1.5 in |
Pituus [mm] | 38 mm |
Runkomateriaali | Duplex |
To be used for | APP 1.5-3.5 |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Hoses and connectors |
Tyyppi | Hose and connector |
Tyyppimerkintä | Hose and fitting |