Filter housing
180Z0082
Virtaus [m³/h] [Maks.]: 10.20, Virtaus [gpm] [maks.]: 44.900, 1½” BSP, 1½” BSP
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Virtaus [m³/h] [Maks.]: 10.20, Virtaus [gpm] [maks.]: 44.900, 1½” BSP, 1½” BSP
Bruttopaino | 3.78 kg |
Nettopaino | 3.74 kg |
Bruttopaino | 3.78 kg |
Nettopaino | 3.74 kg |
Fit to element | 180Z0285 |
Housing diameter [in] | 7.2 in |
Housing diameter [mm] | 183 mm |
Housing length [in] | 23.62 in |
Inlet Connection | 1½” BSP |
Kalvomateriaali | Buna-N |
Koteloinnin pituus [mm] | 600 mm |
Kuvaus | Housing 20” |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 45 °C |
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] | 113 °F |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | 1½” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 90 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 6.2 barg |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Filters |
Tyyppi | Filter housing |
Tyyppimerkintä | Filter housing |
Virtaus [gpm] [maks.] | 44.9 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 170 L/min |
Virtaus [m³/h] [Maks.] | 10.2 m³/h |
Väri | Big blue |
Fit to element | 180Z0285 |
Housing diameter [in] | 7.2 in |
Housing diameter [mm] | 183 mm |
Housing length [in] | 23.62 in |
Inlet Connection | 1½” BSP |
Kalvomateriaali | Buna-N |
Koteloinnin pituus [mm] | 600 mm |
Kuvaus | Housing 20” |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 45 °C |
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] | 113 °F |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | 1½” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 90 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 6.2 barg |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Filters |
Tyyppi | Filter housing |
Tyyppimerkintä | Filter housing |
Virtaus [gpm] [maks.] | 44.9 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 170 L/min |
Virtaus [m³/h] [Maks.] | 10.2 m³/h |
Väri | Big blue |