Filter housing
180X5224
Virtaus [m³/h] [Maks.]: 1.80, Virtaus [gpm] [maks.]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Virtaus [m³/h] [Maks.]: 1.80, Virtaus [gpm] [maks.]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP
Bruttopaino | 1.36 kg |
Nettopaino | 1.36 kg |
Bruttopaino | 1.36 kg |
Nettopaino | 1.36 kg |
Fit to element | 180X5225 |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 12.24 in |
Inlet Connection | ¾” BSP |
Kalvomateriaali | Buna-N |
Koteloinnin pituus [mm] | 311 mm |
Kuvaus | Housing 10” |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 45 °C |
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] | 113 °F |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | ¾” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Filters |
Tyyppi | Filter housing |
Tyyppimerkintä | Filter housing |
Virtaus [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 30 L/min |
Virtaus [m³/h] [Maks.] | 1.8 m³/h |
Väri | BLUE |
Fit to element | 180X5225 |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 12.24 in |
Inlet Connection | ¾” BSP |
Kalvomateriaali | Buna-N |
Koteloinnin pituus [mm] | 311 mm |
Kuvaus | Housing 10” |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 45 °C |
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] | 113 °F |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | ¾” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Filters |
Tyyppi | Filter housing |
Tyyppimerkintä | Filter housing |
Virtaus [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 30 L/min |
Virtaus [m³/h] [Maks.] | 1.8 m³/h |
Väri | BLUE |