Filter element
Filter element

180X5225

1.06 in, 27.00 mm, 10.00 in, 254 mm, 2.75 in, 70 mm, Virtaus [gpm] [maks.]: 7.900, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 1.80

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.26 kg
Nettopaino 0.25 kg

 

Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 58 psig
Effective surface [m2] 0.55 m²
Effective surface [sq.ft.] 6 ft²
Element inner diameter [in] 1.06 in
Element inner diameter [mm] 27 mm
Element length [in] 10 in
Element length [mm] 254 mm
Element outer diameter [in] 2.75 in
Element outer diameter [mm] 70 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta > 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180X5224
Kalvomateriaali Buna-N
Kuvaus Filter element type 2
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] 122 °F
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Sealing Inside O-ring
Tuoteryhmä Accessory
Tuotteen nimi Filters
Tyyppi Filter element
Tyyppimerkintä Filter element
Virtaus [gpm] [maks.] 7.9 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.] 30 L/min
Virtaus [m³/h] [Maks.] 1.8 m³/h

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality