Coupling and Bell Housing, Coupling and Bell Housing
180Z0045
Moottorin rungon koko: IEC 100
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Moottorin rungon koko: IEC 100
Bruttopaino | 2.13 kg |
Nettopaino | 1.85 kg |
Bruttopaino | 2.13 kg |
Nettopaino | 1.85 kg |
For product | APP 0.6-3.5 |
Kuvaus | Coupling kit IEC 100/112, Ø250 |
Moottorin rungon koko | IEC 100 |
Motor shaft diameter [in] | 1.1 in |
Motor shaft diameter [mm] | 28 mm |
Pump shaft diameter [in] | 0.63 in |
Pump shaft diameter [mm] | 16 mm |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Couplings and Bell Housings |
Tyyppi | Coupling and Bell Housing |
Tyyppimerkintä | Coupling and Bell Housing |
For product | APP 0.6-3.5 |
Kuvaus | Coupling kit IEC 100/112, Ø250 |
Moottorin rungon koko | IEC 100 |
Motor shaft diameter [in] | 1.1 in |
Motor shaft diameter [mm] | 28 mm |
Pump shaft diameter [in] | 0.63 in |
Pump shaft diameter [mm] | 16 mm |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Couplings and Bell Housings |
Tyyppi | Coupling and Bell Housing |
Tyyppimerkintä | Coupling and Bell Housing |