Coupling and Bell Housing, Coupling and Bell Housing
180Z0002
Moottorin rungon koko: IEC 71
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Moottorin rungon koko: IEC 71
Bruttopaino | 0.94 kg |
Nettopaino | 0.81 kg |
Bruttopaino | 0.94 kg |
Nettopaino | 0.81 kg |
For product | PAH 2-12,5 |
Kuvaus | Coupling kit IEC71/PAH 2-12,5 |
Moottorin rungon koko | IEC 71 |
Motor shaft diameter [in] | 0.55 in |
Motor shaft diameter [mm] | 14 mm |
Pump shaft diameter [in] | 0.63 in |
Pump shaft diameter [mm] | 16 mm |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Couplings and Bell Housings |
Tyyppi | Coupling and Bell Housing |
Tyyppimerkintä | Coupling and Bell Housing |
For product | PAH 2-12,5 |
Kuvaus | Coupling kit IEC71/PAH 2-12,5 |
Moottorin rungon koko | IEC 71 |
Motor shaft diameter [in] | 0.55 in |
Motor shaft diameter [mm] | 14 mm |
Pump shaft diameter [in] | 0.63 in |
Pump shaft diameter [mm] | 16 mm |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Couplings and Bell Housings |
Tyyppi | Coupling and Bell Housing |
Tyyppimerkintä | Coupling and Bell Housing |