Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 8 tuotetta
Filter housing 10''
Virtaus [gpm] [maks.]: 7.900, Virtaus [l/min] [maks.]: 30.00, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 1.80, null: ¾” BSP, Tuloliitäntä: ¾” BSP, 311 mm
Filter housing 20''
Virtaus [gpm] [maks.]: 44.900, Virtaus [l/min] [maks.]: 170.00, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 10.20, null: 1½” BSP, Tuloliitäntä: 1½” BSP, 600 mm
Filter housing 20''
Virtaus [gpm] [maks.]: 15.600, Virtaus [l/min] [maks.]: 60.00, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 3.60, null: ¾” BSP, Tuloliitäntä: ¾” BSP, 568 mm
Filter housing 5''
Virtaus [gpm] [maks.]: 4.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 15.00, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 0.90, null: ½” BSP, Tuloliitäntä: ½” BSP, 184 mm
Filter housing 40''
Virtaus [gpm] [maks.]: 264.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 1000.00, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 60.00, Tuloliitäntä: 3" Vic. Leikkaa ura, 1384 mm