BE230CS
018F7919
Sähköliitäntätyyppi: Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] AC: 220 - 230, Kotelointiluokka IP: IP67
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Sähköliitäntätyyppi: Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] AC: 220 - 230, Kotelointiluokka IP: IP67
Bruttopaino | 0.339 Kg |
Nettopaino | 0.303 Kg |
Volume | 0.31 Liter |
EAN | 5702428170871 |
Bruttopaino | 0.339 Kg |
Nettopaino | 0.303 Kg |
Volume | 0.31 Liter |
EAN | 5702428170871 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Hyväksyntä | Standard |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Solenoid coils |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
Sähköliitäntätyyppi | Liitäntäkotelo |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Tuotekuvaus | Magnetic coils |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Magnetic coil |
Tyyppimerkintä | BE230CS |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Hyväksyntä | Standard |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Solenoid coils |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
Sähköliitäntätyyppi | Liitäntäkotelo |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Tuotekuvaus | Magnetic coils |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Magnetic coil |
Tyyppimerkintä | BE230CS |