BE
018F7917
Sähköliitäntätyyppi: EN 175301-803, Syöttöjännite [V] AC: 240, Syöttöjännite [V] DC: 240, Kotelointiluokka IP: IP67
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Sähköliitäntätyyppi: EN 175301-803, Syöttöjännite [V] AC: 240, Syöttöjännite [V] DC: 240, Kotelointiluokka IP: IP67
Bruttopaino | 0.29 Kg |
Nettopaino | 0.272 Kg |
Volume | 0.302 Liter |
EAN | 5702428170895 |
Bruttopaino | 0.29 Kg |
Nettopaino | 0.272 Kg |
Volume | 0.302 Liter |
EAN | 5702428170895 |
Description | Coil BE240AS 240V 50Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Hyväksyntä | Standard |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Solenoid coils |
Syöttöjännite [V] AC | 240 V |
Syöttöjännite [V] DC | 240 V |
Sähköliitäntätyyppi | EN 175301-803 |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tuotekuvaus | Magnetic coils |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Magnetic coil |
Tyyppimerkintä | BE |
Description | Coil BE240AS 240V 50Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Hyväksyntä | Standard |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Solenoid coils |
Syöttöjännite [V] AC | 240 V |
Syöttöjännite [V] DC | 240 V |
Sähköliitäntätyyppi | EN 175301-803 |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tuotekuvaus | Magnetic coils |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Magnetic coil |
Tyyppimerkintä | BE |