VRH 120 F 80-140 bar
180G0035
Virtaus [l/min] [maks.]: 120.00, Virtaus [gpm] [maks.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Virtaus [l/min] [maks.]: 120.00, Virtaus [gpm] [maks.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Bruttopaino | 3.54 Kg |
Nettopaino | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Bruttopaino | 3.54 Kg |
Nettopaino | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 140 barg |
Käyttöpaine [barg] [min.] | 80 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2030 psig |
Käyttöpaine [psig] [min.] | 1160 psig |
Liitäntästandardi | BSP |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | AISI 304 |
Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/4 in |
Tuotekuvaus | Pressure operated valves |
Tuoteryhmä | Valve |
Tyyppi | VRH 120 |
Tyyppimerkintä | VRH 120 F 80-140 bar |
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
Virtaus [gpm] [maks.] | 31.7 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 120 l/min |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °C |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 140 barg |
Käyttöpaine [barg] [min.] | 80 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2030 psig |
Käyttöpaine [psig] [min.] | 1160 psig |
Liitäntästandardi | BSP |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | AISI 304 |
Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/4 in |
Tuotekuvaus | Pressure operated valves |
Tuoteryhmä | Valve |
Tyyppi | VRH 120 |
Tyyppimerkintä | VRH 120 F 80-140 bar |
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
Virtaus [gpm] [maks.] | 31.7 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 120 l/min |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °C |