Anti drip water mist nozzle
180Z1951
Virtaus [gpm]: 0.072, null: 0.27, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 70, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Virtaus [gpm]: 0.072, null: 0.27, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 70, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Bruttopaino | 10 Gram |
Nettopaino | 9 Gram |
Volume | 0.025 Liter |
EAN | 5715162679104 |
Bruttopaino | 10 Gram |
Nettopaino | 9 Gram |
Volume | 0.025 Liter |
EAN | 5715162679104 |
Aukon koko [in] | 0.031 in |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 4.32 gal/h |
Flow [l/h] | 16.4 L/h |
Flow [l/min] | 0.27 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 70 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1000 psig |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Spray angle | 60º |
Suuttimen koko [mm] | 0.8 mm |
Tuotekuvaus | Nozzles |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Nozzle |
Tyyppimerkintä | Anti drip water mist nozzle |
Virtaus [gpm] | 0.072 gal/min |
Aukon koko [in] | 0.031 in |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 4.32 gal/h |
Flow [l/h] | 16.4 L/h |
Flow [l/min] | 0.27 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 70 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1000 psig |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Spray angle | 60º |
Suuttimen koko [mm] | 0.8 mm |
Tuotekuvaus | Nozzles |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Nozzle |
Tyyppimerkintä | Anti drip water mist nozzle |
Virtaus [gpm] | 0.072 gal/min |