Coupling and Bell Housing
180Z0216
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Moottorin rungon koko: IEC 132, 1.26 in, 38 mm
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Moottorin rungon koko: IEC 132, 1.26 in, 38 mm
Bruttopaino | 3.79 Kg |
Nettopaino | 1.91 Kg |
Volume | 50.662 Liter |
EAN | 5715162678398 |
Bruttopaino | 3.79 Kg |
Nettopaino | 1.91 Kg |
Volume | 50.662 Liter |
EAN | 5715162678398 |
Description | Coublings kit IEC 132, ø300/ø38, DIN |
For product |
PAH 50-100 APP 5.1-10.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttökohde |
Desalination Industrial Water |
Moottorin rungon koko | IEC 132 |
Motor shaft diameter [in] | 1.5 in |
Motor shaft diameter [mm] | 38 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.26 in |
Pump shaft diameter [mm] | 32 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuotekuvaus | Couplings and Bell Housings |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Coupling and Bell Housing |
Tyyppimerkintä | Coupling and Bell Housing |
Description | Coublings kit IEC 132, ø300/ø38, DIN |
For product |
PAH 50-100 APP 5.1-10.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttökohde |
Desalination Industrial Water |
Moottorin rungon koko | IEC 132 |
Motor shaft diameter [in] | 1.5 in |
Motor shaft diameter [mm] | 38 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.26 in |
Pump shaft diameter [mm] | 32 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuotekuvaus | Couplings and Bell Housings |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Coupling and Bell Housing |
Tyyppimerkintä | Coupling and Bell Housing |