Energy Recovery Device, ISAVE 70
Energy Recovery Device, ISAVE 70

180F7021

Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Customer Service Center

Nopeus [rpm] [Min.]: 650, Nopeus [rpm] [Maks.]: 875, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 70, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 308.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 187 kg
Nettopaino 163.5 kg

 

Alkuperämaa Tanska
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.] 132 N-m
Aloitusmomentti [Nmlbf*fl] [maks.] 132 ft lb
HP ulosvirtaus [gpm] [maks.] 308 gal/min
HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.] 70 m3/h
HP-tuloliitännän koko [tuuma] 3 in
HP-tuloliitäntä vakio Victaulic
HP-tulopaine [barg] [min.] 40 barg
HP-tulopaine [psig] [min.] 580 psig
HP-tulopaine, jaksoittainen [barg] [min.] 2 barg
HP-tulopaine, jaksoittainen [psig] [min.] 29 psig
HP-ulostulon liitäntäkoko [tuuma] 3 in
HP-ulostulon vakioliitäntä Victaulic
HP-ulostulopaine [barg] [maks.] 70 barg
HP-ulostulopaine [psig] [maks.] 1015 psig
Huollettavissa Kyllä
Kalvomateriaali NBR
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [barg] 1 barg
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [psig] 11 psig
LP tulo lähtö maks. staattinen testipaine [barg] 13 barg
LP tulo lähtö maks. staattinen testipaine [psig] 189 barg
LP tulo sallittu käyttövirtaus [barg] [min.] 2 barg
LP tulo sallittu käyttövirtaus [gpm] [maks.] 308 gal/min
LP tulo sallittu käyttövirtaus [m³/h] [maks.] 70 m3/h
LP tulo sallittu käyttövirtaus [psig] [min.] 29 psig
LP-lähtöliitännän koko [tuuma] 3 in
LP-tuloliitännän koko [tuuma] 3 in
LP-tuloliitäntä vakio Victaulic
LP-tulopaine [barg] [maks.] 5 barg
LP-tulopaine [psig] [maks.] 72 psig
LP-tulopaine huippu [barg] 10 barg
LP-tulopaine huippu [psig] 145 barg
Materiaalin tyyppi Duplex
Super Duplex
Nopeus [rpm] [Maks.] 875 rpm
Nopeus [rpm] [Min.] 650 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
Paine-ero HP sisään ulos [barg] [maks.] 5 barg
Paine-ero HP sisään ulos [psig] [maks.] 72 psig
Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.] 140 lbf∙ft
Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.] 190 N-m
Staattinen testipaine HP sisään ulos [barg] [maks.] 108 barg
Staattinen testipaine HP sisään ulos [psig] [maks.] 1566 psig
Tuoteryhmä Energy Recovery Device
Tuotteen nimi iSave
Tyhjennysliitännän koko [tuuma] 1/4 in
Tyhjennysliitännän tyyppi BSPP
Tyyppi iSave 50-70
Tyyppimerkintä ISAVE 70
Vakiotyhjennysliitäntä BSPP
Virtaus [gpm] [min.] 220 gal/min
Virtaus [m³/h] [Min.] 50 m3/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 35 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] 95 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] 36 °F
Voiteluvirtaus, kun 60 [m³/h] [maks.] 1.5 m3/h
Voiteluvirtaus, kun 871 [m³/h] [maks.] 6.6 gal/min
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] 122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] 32 °F
Äänenpaine [dB(A)] 86 dBA

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services