Pump connection
180B3206
Pump connector, Operating pressure [barg] [Max]: 80, Length [mm]: 115, 73.10 mm
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Pump connector, Operating pressure [barg] [Max]: 80, Length [mm]: 115, 73.10 mm
Bruttopaino | 2.184 Kg |
Nettopaino | 1.929 Kg |
Volume | 5.975 Liter |
Bruttopaino | 2.184 Kg |
Nettopaino | 1.929 Kg |
Volume | 5.975 Liter |
Kierre | M60 |
Kuvaus | Pump connector |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 80 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1160 psig |
Pituus [in] | 4.53 in |
Pituus [mm] | 115 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | Duplex |
To be used for | APP 21-26 |
Tuotekuvaus | Hoses and connectors |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tyyppi | Pump connection |
Tyyppimerkintä | Pump connection |
Victaulic [in] | 2.5 in |
Victaulic [mm] | 73.1 mm |
Kierre | M60 |
Kuvaus | Pump connector |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 80 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1160 psig |
Pituus [in] | 4.53 in |
Pituus [mm] | 115 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | Duplex |
To be used for | APP 21-26 |
Tuotekuvaus | Hoses and connectors |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tyyppi | Pump connection |
Tyyppimerkintä | Pump connection |
Victaulic [in] | 2.5 in |
Victaulic [mm] | 73.1 mm |