Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC
180H0059
null: 0.2, 2.9 psig, Tuloliitäntä: M60 x 1.5, Nimellisvirtaus [gpm]: 202.0, Nimellisvirtaus [m³/h]: 45.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
null: 0.2, 2.9 psig, Tuloliitäntä: M60 x 1.5, Nimellisvirtaus [gpm]: 202.0, Nimellisvirtaus [m³/h]: 45.0
Bruttopaino | 2.868 Kg |
Nettopaino | 2.15 Kg |
Volume | 6.012 Liter |
EAN | 5715162672877 |
Bruttopaino | 2.868 Kg |
Nettopaino | 2.15 Kg |
Volume | 6.012 Liter |
EAN | 5715162672877 |
Description | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 120 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1740 psig |
Nimellisvirtaus [gpm] | 202 gal/min |
Nimellisvirtaus [m³/h] | 45 m³/h |
Opening pressure [barg] | 0.2 barg |
Opening pressure [psig] | 2.9 psig |
Outlet connection | Victaulic 2.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.55 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 8 psig |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuloliitäntä | M60 x 1.5 |
Tuotekuvaus | Check valves |
Tuoteryhmä | Valve |
Tyyppi | VCM |
Tyyppimerkintä | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
Description | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 120 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1740 psig |
Nimellisvirtaus [gpm] | 202 gal/min |
Nimellisvirtaus [m³/h] | 45 m³/h |
Opening pressure [barg] | 0.2 barg |
Opening pressure [psig] | 2.9 psig |
Outlet connection | Victaulic 2.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.55 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 8 psig |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuloliitäntä | M60 x 1.5 |
Tuotekuvaus | Check valves |
Tuoteryhmä | Valve |
Tyyppi | VCM |
Tyyppimerkintä | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |