CO2 Multi Ejector HP 2875 LE 400, CTM 6
CO2 Multi Ejector HP 2875 LE 400, CTM 6

Tuotteen nimi: CTM Combi-venttiili, CO2 Multi Ejector HP 2875 LE 400, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Lämpötila-alue [°C] [min.]: -10, Lämpötila-alue [°C] [maks.]: 50

Tuotetiedot

Bruttopaino 12.5 kg
Nettopaino 9.3 kg
EAN 5702428997652

 

Capacity Mass flow [lb/h] 6338 lb/h
Capacity – Mass flow [kg/h] 2875 kg/h
Conn. A size for brazing [in] 7/8 in
Conn. A size for welding [in] 3/4 in
Conn. A type for brazing ODF
Conn. C size for brazing [in] 7/8 in
Conn. C size for welding [in] 3/4 in
Conn. C type for brazing ODF
Connection B function Korkeapainen mittaus
Connection D function Imupuolen tulo mittaus
Connection F function Nestesäiliön lähdön mittaus
Connector A function Korkeapainetulo
Connector C function Imupuolen tulo
Connector E function Nestesäiliön lähtö
Connectors standard EN 10220
Ejector material Messinki
Hitsausliitäntäkoko [mm] 19 mm
Hitsausliitäntäkoko [tuuma] 3/4 in
Huollettavissa Multiejektorin varaosat
Hyväksyntä C UR US
PED
Juotosliitäntäkoko [mm] 22 mm
Juotosliitäntäkoko [tuuma] 7/8 in
Kela Ei
Kylmäaineet R744
Kylmäaineöljyn yhteensopivuus PAG
POE
Liitäntämateriaali Ruostumaton teräs
Liquid cap. - Mass flow [lb/h] 882 lb/h
Liquid cap. – Mass flow [kg/h] 400 kg/h
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 50 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -10 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 122 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -23 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 140 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 2030 psig
Maks. OPD [bar] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1220.806 psig
Mass flow conditions R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Mass flow Ejector 1[kg/h] 125 kg/h
Mass flow Ejector 1[lb/h] 275.5 lb/h
Mass flow Ejector 2 [lb/h] 551 lb/h
Mass flow Ejector 2[kg/h] 250 kg/h
Mass flow Ejector 3 [kg/h] 500 kg/h
Mass flow Ejector 3 [lb/h] 1102 lb/h
Mass flow Ejector 4 [kg/h] 1000 kg/h
Mass flow Ejector 4 [lb/h] 2204 lb/h
Mass flow Ejector 5 [kg/h] 1000 kg/h
Mass flow Ejector 5 [lb/h] 2204 lb/h
Mass flow Ejector 6 [kg/h] 400 kg/h
Mass flow Ejector 6 [lb/h] 882 lb/h
Max. testipaine [bar] 200 bar
Max. testipaine [psig] 2716.645 psig
Max.DeltaP E-C conn. [bar] 20 bar
Max.DeltaP E-C conn. [psig] 290 psi
Media temperature range [°C] [Max] 50 °C
Media temperature range [°C] [Min] -10 °C
Media temperature range [°F] [Max] 122 °F
Media temperature range [°F] [Min] -14 °F
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.356452 psig
Moduuli 1 tyyppi 50 KW HP
Moduuli 2 tyyppi 50 KW HP
Moduuli 3 tyyppi 25 KW HP
Moduuli 4 tyyppi 12 KW HP
Moduuli 5 tyyppi 6 KW HP
Moduuli 6 tyyppi 18 KW LIQ
Määrä/pakkaustapa 1 pc
Osaohjelman nimi CTM
Painealueluokka Korkeapaine
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Runkomateriaali Alumiiniseos
Suht. Kosteus [% RH] [maks.] 100 %
Suht. Kosteus [% RH] [min.] 0 %
Toimilaitejärjestelmä [mm] 9 mm
Toiminta NC
Tuoteryhmä Multi Ejector
Tuotteen nimi CTM Combi-venttiili
Tyyppi CTM 6
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -10 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -14 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services