Tehon säätimet, kuumakaasun ruiskutus

Näytetään 47 tuotetta

Kuumakaasun säädin, KVC 12

Tuotteen nimi: Kuumakaasun säädin, Tyyppi: KVC 12, Syöttöaukon koko [mm]: 12.00, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 12.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa

Kuumakaasun säädin, KVC 15

Tuotteen nimi: Kuumakaasun säädin, Tyyppi: KVC 15, Syöttöaukon koko [mm]: 16.00, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 16.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa

Kuumakaasun säädin, KVC 12

Tuotteen nimi: Kuumakaasun säädin, Tyyppi: KVC 12, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

Kuumakaasun säädin, KVC 22

Tuotteen nimi: Kuumakaasun säädin, Tyyppi: KVC 22, Syöttöaukon koko [mm]: 22.00, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 22.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

Kuumakaasun säädin, KVC 12

Tuotteen nimi: Kuumakaasun säädin, Tyyppi: KVC 12, Syöttöaukon koko [mm]: 12.00, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 12.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

Näytä: