Mikrokanavalämmönsiirtimet

Näyttää 26 tuotetta

Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE D1000-C

Tyyppi: MCHE D1000-C, Tyyppimerkintä: D1000-C, 300.7, 332, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121

Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE D1100-C

Tyyppi: MCHE D1100-C, Tyyppimerkintä: D1100-C, 347.7, 387, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121

Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE D1200-C

Tyyppi: MCHE D1200-C, Tyyppimerkintä: D1200-C, 432.3, 462, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121

Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE D1300-C

Tyyppi: MCHE D1300-C, Tyyppimerkintä: D1300-C, 516.9, 552, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121

Juotettu levylämmönvaihdin, MCHE D1400-C

Tyyppi: MCHE D1400-C, Tyyppimerkintä: D1400-C, 770.7, 800, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Lämpötila-alue [°C]: -40 - 121

Näytä: