Elementin painekytkin, ACB, 42.00 bar, 33.00 bar
061F6455
Tämä tuote ei ole enää saatavilla.
Korkea akt.paine [bar]: 42.00, Alhainen akt. paine [bar]: 33.00, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NC), Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Kotelointiluokka IP: IP65