Mäntäkompressori, MT144HV4AVE
MT144-4VI
Kylmäaineet: R22, Segmentin käyttö: Ilmastointi; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R22, Segmentin käyttö: Ilmastointi; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Bruttopaino | 72.5 kg |
Nettopaino | 69 kg |
EAN | 5702428839884 |
Bruttopaino | 72.5 kg |
Nettopaino | 69 kg |
EAN | 5702428839884 |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 130 A |
Asennusholkki | ODF |
Asennushuomautus | (toimitetaan vain Rotolock-versiona) |
Asennusmomentti [Nm] | 50 Nm |
Asennusstandardi | Rotolock |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Esilämmitin | Ei |
Hyväksyntästandardi |
CE UL |
Imuliitännän kiristysmomentti [Nm] | 110 Nm |
Imuliitännän koko [in] | 1 3/4 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 233 mm |
Imuliitäntäputken holkin koko [in] | 1 1/8 in |
Imuliitäntäputken koko [in] | 1 1/8 in |
IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] | 241.87 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 340 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 540 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150 °C |
Korkeapainepuoli max paine (PS) | 27.8 bar |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus | 1.2 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] | 30 bar |
Kuvaus | MT144-4 |
Kylmäaineet | R22 |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 10 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Liitäntätyyppi | Rotolock |
Läpimitta [mm] | 352 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 3 Nm |
Mallinumero | MT144HV4AVE |
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] | 15 Nm |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 50 °C |
Matalapainepuoli max paine (PS) | 18.4 bar |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus | 31 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] | 25 bar |
Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 50 Nm |
Nimellinen jäähdytysteho 50 Hz:n taajuudella | 31.5 kW |
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella | 41.2 kW |
Nimellinen jäähdytysteho 60 kBTU/h | 140.61 kBtu/h |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Paine-erotesti [bar] [Max] | 30 bar |
Paineliitännän kiristysmomentti [Nm] | 90 Nm |
Paineliitännän koko [in] | 1 1/4 in |
Paineliitäntäputken holkin koko [in] | 3/4 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/4 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
Pakkauksen korkeus [mm] | 720 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 400 mm |
Pakkauksen paino [Kg] | 72 kg |
Pakkauksen pituus [mm] | 570 mm |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 8504011e |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 125 mm |
Rotolock-imuliitännän koko [in] | 1 3/4 in |
Rotolock-paineliitännän koko [in] | 1 1/4 in |
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 1.15 Ohm |
Segmentin käyttö |
Ilmastointi Jäähdytys MT |
Sukupolven koodi | Ei |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 36 A |
Sylinteri | 4 |
Sähköliitännät | Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5 |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehdasasetettu KP [bar] | 25 bar |
Tehdasasetettu MP [bar] | 25 bar |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät liitännät | Imu- ja painepuolen juotosholkit, Rotolock-mutterit ja tiivisteet |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tyyppi | MT |
Tyyppimerkintä | Compressor |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 Nm |
Varoventtiili | 30 bar/8 bar |
Viskositeetti [cP] | 32 cP |
Väri | Sininen |
Öljyluettelo | 160P |
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] | 30 Nm |
Öljyntasausliitäntä | 3/8'' laippa SAE |
Öljytäyttö [l] | 3.9 L |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 130 A |
Asennusholkki | ODF |
Asennushuomautus | (toimitetaan vain Rotolock-versiona) |
Asennusmomentti [Nm] | 50 Nm |
Asennusstandardi | Rotolock |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Esilämmitin | Ei |
Hyväksyntästandardi |
CE UL |
Imuliitännän kiristysmomentti [Nm] | 110 Nm |
Imuliitännän koko [in] | 1 3/4 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 233 mm |
Imuliitäntäputken holkin koko [in] | 1 1/8 in |
Imuliitäntäputken koko [in] | 1 1/8 in |
IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] | 241.87 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 340 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 540 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150 °C |
Korkeapainepuoli max paine (PS) | 27.8 bar |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus | 1.2 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] | 30 bar |
Kuvaus | MT144-4 |
Kylmäaineet | R22 |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 10 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Liitäntätyyppi | Rotolock |
Läpimitta [mm] | 352 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 3 Nm |
Mallinumero | MT144HV4AVE |
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] | 15 Nm |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 50 °C |
Matalapainepuoli max paine (PS) | 18.4 bar |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus | 31 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] | 25 bar |
Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 50 Nm |
Nimellinen jäähdytysteho 50 Hz:n taajuudella | 31.5 kW |
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella | 41.2 kW |
Nimellinen jäähdytysteho 60 kBTU/h | 140.61 kBtu/h |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Paine-erotesti [bar] [Max] | 30 bar |
Paineliitännän kiristysmomentti [Nm] | 90 Nm |
Paineliitännän koko [in] | 1 1/4 in |
Paineliitäntäputken holkin koko [in] | 3/4 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/4 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
Pakkauksen korkeus [mm] | 720 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 400 mm |
Pakkauksen paino [Kg] | 72 kg |
Pakkauksen pituus [mm] | 570 mm |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 8504011e |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 125 mm |
Rotolock-imuliitännän koko [in] | 1 3/4 in |
Rotolock-paineliitännän koko [in] | 1 1/4 in |
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 1.15 Ohm |
Segmentin käyttö |
Ilmastointi Jäähdytys MT |
Sukupolven koodi | Ei |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 36 A |
Sylinteri | 4 |
Sähköliitännät | Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5 |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehdasasetettu KP [bar] | 25 bar |
Tehdasasetettu MP [bar] | 25 bar |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät liitännät | Imu- ja painepuolen juotosholkit, Rotolock-mutterit ja tiivisteet |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tyyppi | MT |
Tyyppimerkintä | Compressor |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 Nm |
Varoventtiili | 30 bar/8 bar |
Viskositeetti [cP] | 32 cP |
Väri | Sininen |
Öljyluettelo | 160P |
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] | 30 Nm |
Öljyntasausliitäntä | 3/8'' laippa SAE |
Öljytäyttö [l] | 3.9 L |