Scroll-kompressori, SH295A4AAE
Scroll-kompressori, SH295A4AAE

Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Tuotetiedot

Bruttopaino 121 kg
Nettopaino 111 kg
EAN 5702428572972

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 260 A
Asennusmomentti [Nm] 21 N-m
Asennusstandardi ODF
Brand technique Scroll-kompressori
Esilämmitin Ei
Hyväksyntästandardi CE
UL
Imuliitännän koko [in] 1 5/8 in
Imuliitännän korkeus [mm] 331 mm
Imuliitäntäputken koko [in] 1 5/8 in
IP-suojausluokka IP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3] 276.2 cm3
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 340 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 457 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 506 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] 3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 683 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) 150 °C
Korkeapainepuoli max paine (PS) 48.7 bar
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) -35 °C
Korkeapainepuoli tilavuus 2.5 L
Korkeapainetesti [bar] [Max] 48.7 bar
Kuvaus SH295-4
Kylmäaineet R410A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 13.5 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Liitäntätyyppi Juotos
Läpimitta [mm] 318 mm
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] 2 N-m
Mallinumero SH295A4AAE
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) 52 °C
Matalapainepuoli max paine (PS) 31.1 bar
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) -35 °C
Matalapainepuoli tilavuus 28.5 L
Matalapainetesti [bar] [Max] 34.3 bar
Moottorin suojaus Elektroninen suojamoduuli, 24 V ac
nestelasin asennustapa Kierre
nestelasin momentti [Nm] 50 N-m
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella 88.5 kW
Nimellinen jäähdytysteho 60 kBTU/h 302.08 kBtu/h
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisvirta (RLA) 44.3 A
Paine-erotesti [bar] [Max] 37 bar
Paineliitännän koko [in] 1 1/8 in
Paineliitäntäputken koko [in] 1 1/8 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Schrader
Pakkauksen korkeus [mm] 698 mm
Pakkauksen leveys [mm] 400 mm
Pakkauksen paino [Kg] 119 kg
Pakkauksen pituus [mm] 470 mm
Pakkausmäärä 1
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Piirroksen numero 8556089g
Poistoliitännän korkeus [mm] 648 mm
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] 0.52 Ohm
Segmentin käyttö Ilmastointi
Sukupolven koodi A
Suurin jatkuva virta (MCC) 62 A
Sähköliitännät 4,8 mm ruuvi
Taajuus [Hz] 50/60
Tehdasasetettu KP [bar] 0 bar
Tehdasasetettu MP [bar] 0 bar
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Scroll
Toimitukseen sisältyvä asennussarja Asennussarja, sis. kovat läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt
Toimitukseen sisältyvä moduuli Liitäntäkoteloon asennettava elektroninen suojamoduuli
Toimitukseen sisältyvä öljy Alkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeet Asennusohjeet
Tyyppi SH
Tyyppimerkintä Compressor
Vaihe 3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] 3 N-m
Varoventtiili Ei ole
Viskositeetti [cP] 32 cP
Väri Sininen
Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminen Elektroninen moduuli
Öljyluettelo 160SZ
Öljyntasausliitäntä 2-1/4'' Rotolock
Öljyntyhjennysaukko 1/4'' laippa
Öljytäyttö [l] 6.7 L

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services