Kaluste-/huoneohjain (EEV), AK-CC55 Compact
Kaluste-/huoneohjain (EEV), AK-CC55 Compact

084B4081

Tuotteen ominaisuudet: CO2-vaatimusten mukainen; Pe-signaali; S2 ruiskutuksen ohjaus, Tiedonsiirtotapa: MODBUS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.4 kg
Nettopaino 0.23 kg
EAN 5702428523615

 

Analogiset lähdöt (AO) [pc] 1 pc
Analogiset tulot (AI) [pc] 5 pc
Anturiliitäntä Screw terminals
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 4 pc
Digitaaliset tulot (DI) [kpl] 1 pc
Energiankulutus [VA] 5 VA
Hyväksyntä C-TICK
CE
Höyrystimien maks. määrä 1 pc
Lämpöt. Anturin tuki NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Määrä/pakkaustapa 10 pc
Näyttö edessä Ei
Ohjaimen tyyppi Kalustesääd. Kompakti
Paina. Siirtimen tuki RATIOMETRINEN
Pakkaustapa Monipakkaus
Samankaltainen tuote 084B4181
Sovellusalue Jäähdytyksen ohjaus
Syöttöjännite [V] AC 115 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tarvikkeet
Tiedonsiirto sisäänrakennettu MODBUS
Tiedonsiirtotapa MODBUS
Toiminta TXV/AKV, Pe, 3 Relays
Tuoteryhmä Höyrystimen ja huoneen säätimet
Tuotteen nimi Kaluste-/huoneohjain (EEV)
Tuotteen ominaisuudet CO2-vaatimusten mukainen
Pe-signaali
S2 ruiskutuksen ohjaus
Tyyppi AK-CC55 Compact
Venttiilin ulostulon tyyppi AKV/TEV

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality