Kaluste-/huoneohjain (EEV), AK-CC 750
Kaluste-/huoneohjain (EEV), AK-CC 750

080Z0130

Toiminta: 1-4 AKV(EEV), joustava I/O, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: LON TP78, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.94 kg
Nettopaino 0.65 kg
EAN 5702423287055

 

Analogiset tulot (AI) [pc] 11 pc
Anturiliitäntä Ruuviliitäntä
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 8 pc
Energiankulutus [VA] 8 VA
Further information °F/ PSI
Hyväksyntä C UR US
C-TICK
CE
Höyrystimien maks. määrä 4 pc
Lähtöjännite [V] AC 230 V
Lämpöt. Anturin tuki PTC 1000
Pt 1000
Määrä/pakkaustapa 1 pc
Näyttö - optio EKA 163B
EKA 164B
Näyttö edessä Ei
Ohjaimen tyyppi Kaluste-/huoneohjain (4 AKV)
Paina. Siirtimen tuki 1-5 V
RATIOMETRINEN
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Sovellusalue Jäähdytyksen ohjaus
Syöttöjännite [V] a.c. 24 V
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Syöttöjännite [V] DC 24 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tiedonsiirtotapa LON TP78
Toiminta 1-4 AKV(EEV), joustava I/O
Tuoteryhmä Höyrystimen ja huoneen säätimet
Tuotteen kieli Amerikkalainen
Tuotteen nimi Kaluste-/huoneohjain (EEV)
Tyyppi AK-CC 750
Venttiilin ulostulon tyyppi AKV (EEV)

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services