Jäähdytyslaitteen ohjaus (TXV), EKC 302D
Jäähdytyslaitteen ohjaus (TXV), EKC 302D

084B4164

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.38 kg
Nettopaino 0.32 kg
EAN 5702428406987

 

Analogiset tulot (AI) [pc] 3 pc
Anturin tyyppi Lämpöt.anturit
Anturitulojen määrä 3 pc
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 4 pc
Digitaaliset tulot (DI) [kpl] 2 pc
Energiankulutus [VA] 2.3 VA
Further information Hälytys = valo tai reunanlämmitys
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä C-TICK
CE
EAC
CMIM
Höyrystimien maks. määrä 1 pc
Kompressorien maks. määrä 1 pc
Lämpöt. Anturin tuki NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Määrä/pakkaustapa 20 pc
Näyttö - optio EKA 163A
EKA 164A
Näyttö edessä Kyllä
Ohjaimen tyyppi Jäähd. ohjain (lämpöt.)
Pakkaustapa Monipakkaus
Samankaltainen tuote 084B4664
Sovellusalue Lämpötilan ohjaus
Syöttöjännite [V] a.c. 230 V
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tarvikkeet
Tiedonsiirtotapa MODBUS
Valinnainen LON
Valinnainen MODBUS
Toiminta Kompr., sulatus, puhallin, hälytys, lisää t.
Tuoteryhmä Höyrystimen ja huoneen säätimet
Tuotteen lisätarvikkeet Electron. control accessories
Tuotteen nimi Jäähdytyslaitteen ohjaus (TXV)
Tyyppi EKC 302D
Venttiilin ulostulon tyyppi EVR (TXV)

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality