Thermal actuators, TWA-K, M 30 x 1.5, Supply voltage [V] AC: 230, NC, 0.95 m
088H3142
LVI: 4035770
TWA-K NC 230V
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
TWA-K NC 230V
Bruttopaino | 0.13 Kg |
Nettopaino | 0.125 Kg |
Volume | 0.391 Liter |
EAN | 5702420049649 |
Bruttopaino | 0.13 Kg |
Nettopaino | 0.125 Kg |
Volume | 0.391 Liter |
EAN | 5702420049649 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-K NC 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
IP-suojausluokka | IP 41 |
Kaapelin pituus [m] | 0.95 m |
Määrä/pakkaustapa | 48 kpl |
Päätekytkin | Ei |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | "Thermal was actuator (TWA)" |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taajuusalue (Hz) [Maks.] | 60 Hz |
Taajuusalue (Hz) [Min.] | 50 Hz |
Tuoteryhmä | Thermal actuators |
Tyyppi | TWA-K |
UNSPSC-KOODI | 40101801 |
Venttiilin toiminta | NC (jännitteettömänä kiinni) |
Virrankulutus [W] | 2 W |
Yhdekoko | M 30 x 1.5 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-K NC 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
IP-suojausluokka | IP 41 |
Kaapelin pituus [m] | 0.95 m |
Määrä/pakkaustapa | 48 kpl |
Päätekytkin | Ei |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | "Thermal was actuator (TWA)" |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taajuusalue (Hz) [Maks.] | 60 Hz |
Taajuusalue (Hz) [Min.] | 50 Hz |
Tuoteryhmä | Thermal actuators |
Tyyppi | TWA-K |
UNSPSC-KOODI | 40101801 |
Venttiilin toiminta | NC (jännitteettömänä kiinni) |
Virrankulutus [W] | 2 W |
Yhdekoko | M 30 x 1.5 |