Termomoottorit, TWA-L, RAVL, Syöttöjännite [V] AC: 24, NO (jännitteettömänä auki), 0.95 m

088H3131

TWA-L NO 24V

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.148 Kg
Nettopaino 0.148 Kg
Volume 0.452 Liter
EAN 5702420050164

 

IP-suojausluokka IP 41
Kaapelin pituus [m] 0.95 m
Kuvaus TWA-L NO 24V
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Taajuusalue (Hz) [Maks.] 60 Hz
Taajuusalue (Hz) [Min.] 50 Hz
Tuoteryhmä Thermal actuators
Tyyppi TWA-L
Venttiilin toiminta NO (jännitteettömänä auki)
Virrankulutus [W] 2 W
Yhdekoko RAVL

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality