Termomoottorit, TWA-K, M 30 x 1.5, Syöttöjännite [V] AC: 24, NC (jännitteettömänä kiinni), 10.00 m

088H3149

TWA-K NC 24V 10 m kaapeli

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.455 Kg
Nettopaino 0.455 Kg
Volume 0.937 Liter
EAN 5702425131325

 

Description TWA-K NC 24V 10 m kaapeli
IP-suojausluokka IP 41
Kaapelin pituus [m] 10 m
Määrä/pakkaustapa 24 kpl
Päätekytkin Ei
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Taajuusalue (Hz) [Maks.] 60 Hz
Taajuusalue (Hz) [Min.] 50 Hz
Tuoteryhmä Thermal actuators
Tyyppi TWA-K
Venttiilin toiminta NC (jännitteettömänä kiinni)
Virrankulutus [W] 2 W
Yhdekoko M 30 x 1.5

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality