Termomoottorit, TWA-A, RA, Syöttöjännite [V] AC: 24, NC (jännitteettömänä kiinni), 5.00 m

088H3116

TWA-A NC 24V, 5 m:n kaapeli

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.39 kg
Nettopaino 0.28 kg
EAN 5702420067803

 

IP-suojausluokka IP 41
Kaapelin pituus [m] 5 m
Kuvaus TWA-A NC 24V, 5 m:n kaapeli
Määrä/pakkaustapa 24 kpl
Päätekytkin Ei
REACH Candidate List substances >0.1% No
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Taajuusalue (Hz) [Maks.] 60 Hz
Taajuusalue (Hz) [Min.] 50 Hz
Tuoteryhmä Termomoottorit
Tyyppi TWA-A
Venttiilin toiminta NC (jännitteettömänä kiinni)
Virrankulutus [W] 2 W
Yhdekoko RA

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality