SpeedUp load bearing steel 0,16m2, Thermal conductivity [W/mK]: 45.000
088X0111
SpeedUp load bearing steel 0,16m2
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
SpeedUp load bearing steel 0,16m2
Bruttopaino | 1.24 Kg |
Nettopaino | 1.24 Kg |
Volume | 0.16 Liter |
EAN | 5702420090689 |
Bruttopaino | 1.24 Kg |
Nettopaino | 1.24 Kg |
Volume | 0.16 Liter |
EAN | 5702420090689 |
Description | SpeedUp load bearing steel 0,16m2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Leveys [mm] | 200 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 45 W/m-K |
Materiaali | Teräs |
Paksuus [mm] | 1 mm |
Peittoalue [m²] | 0.16 m² |
Pituus [mm] | 800 mm |
Tuoteryhmä | Accessories for Dry Systems |
Tyyppi | Accessories for Dry Systems |
Description | SpeedUp load bearing steel 0,16m2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Leveys [mm] | 200 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 45 W/m-K |
Materiaali | Teräs |
Paksuus [mm] | 1 mm |
Peittoalue [m²] | 0.16 m² |
Pituus [mm] | 800 mm |
Tuoteryhmä | Accessories for Dry Systems |
Tyyppi | Accessories for Dry Systems |