SpeedUp heating aluminium plates 0,12m2, Thermal conductivity [W/mK]: 200.000
088X0110
SpeedUp heating aluminium plates 0,12m2
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
SpeedUp heating aluminium plates 0,12m2
Bruttopaino | 0.15 Kg |
Nettopaino | 0.15 Kg |
Volume | 0.06 Liter |
EAN | 5702420089768 |
Bruttopaino | 0.15 Kg |
Nettopaino | 0.15 Kg |
Volume | 0.06 Liter |
EAN | 5702420089768 |
Description | SpeedUp heating aluminium plates 0,12m2 |
Leveys [mm] | 242 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 200 W/m-K |
Materiaali | Alumiini |
Paksuus [mm] | 0.5 mm |
Peittoalue [m²] | 0.12 m² |
Pituus [mm] | 495 mm |
Tuoteryhmä | Accessories for Dry Systems |
Tyyppi | Accessories for Dry Systems |
Description | SpeedUp heating aluminium plates 0,12m2 |
Leveys [mm] | 242 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 200 W/m-K |
Materiaali | Alumiini |
Paksuus [mm] | 0.5 mm |
Peittoalue [m²] | 0.12 m² |
Pituus [mm] | 495 mm |
Tuoteryhmä | Accessories for Dry Systems |
Tyyppi | Accessories for Dry Systems |