SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs., Thermal conductivity [W/mK]: 0.035
088X0112
SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs.
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs.
Bruttopaino | 1.2 Kg |
Nettopaino | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420111407 |
Bruttopaino | 1.2 Kg |
Nettopaino | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420111407 |
Description | SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs. |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Käyttökohteita |
EN 12086 EN 12089 EN 826 |
Leveys [mm] | 500 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.035 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.86 W/m-K |
Materiaali | Alumiini/polystyreenivaahto |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 8 kN-m |
Paksuus [mm] | 30 mm |
Peittoalue [m²] | 0.5 m² |
Pituus [mm] | 250 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 240 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Accessories for Dry Systems |
Tyyppi | Accessories for Dry Systems |
Description | SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs. |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Käyttökohteita |
EN 12086 EN 12089 EN 826 |
Leveys [mm] | 500 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.035 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.86 W/m-K |
Materiaali | Alumiini/polystyreenivaahto |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 8 kN-m |
Paksuus [mm] | 30 mm |
Peittoalue [m²] | 0.5 m² |
Pituus [mm] | 250 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 240 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Accessories for Dry Systems |
Tyyppi | Accessories for Dry Systems |