Dry Systems SpeedUp, Heat Panels, 0.50 m², Expanded Polystyrene foam, Thermal conductivity [W/mK]: 0.035
088X0105
SpeedUp blank panel BP 0,5m2
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
SpeedUp blank panel BP 0,5m2
Bruttopaino | 0.45 Kg |
Nettopaino | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089737 |
Bruttopaino | 0.45 Kg |
Nettopaino | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089737 |
Description | SpeedUp blank panel BP 0,5m2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Käyttökohteita | EN 826 |
Leveys [mm] | 500 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.035 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.86 W/m-K |
Materiaali | Polystyreenivaahto |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 8 kN-m |
Paksuus [mm] | 30 mm |
Peittoalue [m²] | 0.5 m² |
Pituus [mm] | 1 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 240 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Dry Systems SpeedUp |
Tyyppi | Heat Panels |
Description | SpeedUp blank panel BP 0,5m2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Käyttökohteita | EN 826 |
Leveys [mm] | 500 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.035 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.86 W/m-K |
Materiaali | Polystyreenivaahto |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 8 kN-m |
Paksuus [mm] | 30 mm |
Peittoalue [m²] | 0.5 m² |
Pituus [mm] | 1 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 240 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Dry Systems SpeedUp |
Tyyppi | Heat Panels |