Dry Systems SpeedUp, Heat Panels, 0.50 m², Expanded Polystyrene foam, Thermal conductivity [W/mK]: 0.035
088X0103
SpeedUp header panel EZ 4pcs
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
SpeedUp header panel EZ 4pcs
Bruttopaino | 0.45 Kg |
Nettopaino | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089720 |
Bruttopaino | 0.45 Kg |
Nettopaino | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089720 |
Description | SpeedUp header panel EZ 4pcs |
Keskietäisyys [mm] | 125250 mm |
Käyttökohteita | EN 826 |
Leveys [mm] | 500 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.035 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.86 W/m-K |
Materiaali | Polystyreenivaahto |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 8 kN-m |
Paksuus [mm] | 30 mm |
Peittoalue [m²] | 0.5 m² |
Pituus [mm] | 250 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 240 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Dry Systems SpeedUp |
Tyyppi | Heat Panels |
Description | SpeedUp header panel EZ 4pcs |
Keskietäisyys [mm] | 125250 mm |
Käyttökohteita | EN 826 |
Leveys [mm] | 500 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.035 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.86 W/m-K |
Materiaali | Polystyreenivaahto |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 8 kN-m |
Paksuus [mm] | 30 mm |
Peittoalue [m²] | 0.5 m² |
Pituus [mm] | 250 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 240 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Dry Systems SpeedUp |
Tyyppi | Heat Panels |