Dry Systems SpeedUp, Heat Panels, 0.50 m², Expanded Polystyrene foam, Thermal conductivity [W/mK]: 0.035
088X0102
SpeedUp header panel CZ 4pcs
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
SpeedUp header panel CZ 4pcs
Bruttopaino | 0.45 Kg |
Nettopaino | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089713 |
Bruttopaino | 0.45 Kg |
Nettopaino | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089713 |
Description | SpeedUp header panel CZ 4pcs |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Keskietäisyys [mm] | 125 mm |
Käyttökohteita | EN 826 |
Leveys [mm] | 500 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.035 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.86 W/m-K |
Materiaali | Polystyreenivaahto |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 8 kN-m |
Paksuus [mm] | 30 mm |
Peittoalue [m²] | 0.5 m² |
Pituus [mm] | 250 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 240 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Dry Systems SpeedUp |
Tyyppi | Heat Panels |
Description | SpeedUp header panel CZ 4pcs |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Keskietäisyys [mm] | 125 mm |
Käyttökohteita | EN 826 |
Leveys [mm] | 500 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.035 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.86 W/m-K |
Materiaali | Polystyreenivaahto |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 8 kN-m |
Paksuus [mm] | 30 mm |
Peittoalue [m²] | 0.5 m² |
Pituus [mm] | 250 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 240 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Dry Systems SpeedUp |
Tyyppi | Heat Panels |