Dry Systems SpeedUp, Heat Panels, 0.50 m², Aluminium / Expanded Polystyrene foam, Thermal conductivity [W/mK]: 0.035
088X0101
SpeedUp heat panel EZ 0,5m2
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
SpeedUp heat panel EZ 0,5m2
Bruttopaino | 1.2 Kg |
Nettopaino | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089690 |
Bruttopaino | 1.2 Kg |
Nettopaino | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089690 |
Description | SpeedUp heat panel EZ 0,5m2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Keskietäisyys [mm] | 125250 mm |
Käyttökohteita | EN 826 |
Leveys [mm] | 500 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.035 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.86 W/m-K |
Materiaali | Alumiini/polystyreenivaahto |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 8 kN-m |
Paksuus [mm] | 30 mm |
Peittoalue [m²] | 0.5 m² |
Pituus [mm] | 1 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 240 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Dry Systems SpeedUp |
Tyyppi | Heat Panels |
Description | SpeedUp heat panel EZ 0,5m2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Keskietäisyys [mm] | 125250 mm |
Käyttökohteita | EN 826 |
Leveys [mm] | 500 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.035 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.86 W/m-K |
Materiaali | Alumiini/polystyreenivaahto |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 8 kN-m |
Paksuus [mm] | 30 mm |
Peittoalue [m²] | 0.5 m² |
Pituus [mm] | 1 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 240 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Dry Systems SpeedUp |
Tyyppi | Heat Panels |